Menu Hľadať

Skrutkovacie gombíky - ryhované

Na sklade

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

Skupina SR: SR6127

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
136 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Plný materiál Kúpiť
7,6791 € - 7,6791 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M6
Oceľ
12,9469 € - 12,9469 € Požiadajte o dodací termin tu
36.0 mm
M10
Oceľ
0,2698 € - 0,2698 € Požiadajte o dodací termin tu
16.6 mm
M5
Acetál
7,1942 € - 7,1942 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Oceľ
19,454 € - 19,454 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M12
Oceľ
0,421 € - 0,6841 € 2200 Na sklade
20.0 mm
M6
Polyoxymetylén
0,3968 € - 0,6457 € 4800 Na sklade
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,3626 € - 0,5888 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,7026 € - 1,108 € 2292 Na sklade
36.0 mm
M8
Polyoxymetylén
0,3228 € - 0,5262 € 6100 Na sklade
11.0 mm
M3
Polyoxymetylén
0,7503 € - 1,5756 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M5
Polyamid 6
0,4437 € - 0,7182 € 2900 Na sklade
20.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,3072 € - 0,559 € 3600 Na sklade
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,384 € - 0,6244 € 13200 Na sklade
20.0 mm
M6
Polyoxymetylén
0,7948 € - 1,6693 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M6
Polyamid 6
0,3398 € - 0,5518 € Požiadajte o dodací termin tu
13.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,6144 € - 1,0012 € 700 Na sklade
36.0 mm
M10
Polyoxymetylén
0,3726 € - 0,6059 € 2600 Na sklade
17.0 mm
M4
Polyoxymetylén
0,3626 € - 0,5888 € 800 Na sklade
17.0 mm
M5
Polyoxymetylén
0,6443 € - 1,0453 € 4100 Na sklade
36.0 mm
M8
Polyoxymetylén
  • z/zo 7
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 24.0 mm M6 Oceľ

10503324

Cenové rozpätie
7,6791 € - 7,6791 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M6
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    24.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 36.0 mm M10 Oceľ

10503263

Cenové rozpätie
12,9469 € - 12,9469 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M10
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 16.6 mm M5 Acetál Čierna

10177273

Cenové rozpätie
0,2698 € - 0,2698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Okrúhle
  • Typ
    Skrutkovacie gombíky
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.6 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M5 Oceľ

10503300

Cenové rozpätie
7,1942 € - 7,1942 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M5
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 40.0 mm M12 Oceľ

10503287

Cenové rozpätie
19,454 € - 19,454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkovaná matica
  • Typ
    M12
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Plný materiál
    Oceľ
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Cenové rozpätie
0,6841 € - 0,421 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057704

Cenové rozpätie
0,6457 € - 0,3968 €

Úroveň zásob
4800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Cenové rozpätie
0,5888 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057902

Cenové rozpätie
1,108 € - 0,7026 €

Úroveň zásob
2292 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 11.0 mm (DIA) POM

10057964

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    3
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Priemer otočného gombíka
    11.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 16.0 mm (DIA) M5 Polyamid

10260906

Cenové rozpätie
1,5756 € - 0,7503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 20.0 mm (DIA) POM

10057742

Cenové rozpätie
0,7182 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) POM

10057605

Cenové rozpätie
0,559 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    4.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 20.0 mm (DIA) POM

10057766

Cenové rozpätie
0,6244 € - 0,384 €

Úroveň zásob
13200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 19.0 mm (DIA) M6 Polyamid

10260913

Cenové rozpätie
1,6693 € - 0,7948 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie otočného gombíka
    Vrúbkované
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    19.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 13.0 mm (DIA) POM

10057629

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    1
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057926

Cenové rozpätie
1,0012 € - 0,6144 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057643

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,3726 €

Úroveň zásob
2600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 17.0 mm (DIA) POM

10057681

Cenové rozpätie
0,5888 € - 0,3626 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    17.0 mm
  • Celková výška
    5.5 mm
Skrutkovacia rukoväť - na hlavu skrutky 36.0 mm (DIA) POM

10057872

Cenové rozpätie
1,0453 € - 0,6443 €

Úroveň zásob
4100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Oranžová
  • Typ
    2 - 3-cestný chránič rohov
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    36.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm