These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3129 € - 0,3129 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnútorný / vonkajší
|
||
| 0,2318 € - 0,2573 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,8534 € - 0,8704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,0297 € - 1,0297 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1774 € - 0,1971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1965 € - 0,2184 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,0897 € - 0,0897 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,1018 € - 0,1018 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,0759 € - 0,0759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,0954 € - 0,2003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,0781 € - 0,0781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,0632 € - 0,0632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2816 € - 0,2816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,137 € - 0,137 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2747 € - 0,2747 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,2816 € - 0,2816 € | 2000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Female/Snap-lock Circuit Board Support
|
||
| 0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 1,1506 € - 1,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,1506 € - 1,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku