These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.
Skupina SR: SR2787
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Vzdialenosť stranového kľúča | Rozsah hrúbky panela A | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5447 € - 0,8861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8946 € - 1,3611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,6585 € - 0,7865 € | 328 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,4835 € - 0,788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,7353 € - 1,1592 € | 100 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5447 € - 0,8861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,9771 € - 1,4934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8733 € - 1,3754 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5447 € - 0,8861 € | 100 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8078 € - 1,2758 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,4822 € - 0,7837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,8534 € - 0,8704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1934 € - 0,3526 € | 11000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 0,5447 € - 0,8861 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,5788 € - 0,9402 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,2545 € - 0,2545 € | 321 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,1385 € - 0,2517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,1263 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku