Menu Hľadať

Skrutkovacia rozpierka

Na sklade

These spacers have a threaded female end that is mounted securely using a screw. The top end has a locking arrowhead nose that holds the PCB in place.

Skupina SR: SR2787

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
206 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Vzdialenosť stranového kľúča Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Typ Kúpiť
0,5788 € - 0,9402 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6585 € - 0,7865 € 328 Na sklade
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4835 € - 0,788 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,0491 € - 0,0491 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
9.5 mm
Matica
0,2851 € - 0,2978 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2318 € - 0,2573 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,8733 € - 1,3754 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4822 € - 0,7837 € 500 Na sklade
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5447 € - 0,8861 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,9771 € - 1,4934 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4822 € - 0,7837 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1506 € - 1,172 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
40.0 mm
0,8534 € - 0,8704 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
8.0 mm
0,7353 € - 1,1592 € 100 Na sklade
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5447 € - 0,8861 € 100 Na sklade
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,8078 € - 1,2758 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6287 € - 0,9899 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5447 € - 0,8861 € 3800 Na sklade
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6215 € - 1,0112 € 3700 Na sklade
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7709 € - 1,2146 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • z/zo 11
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 18.0 mm Čierna Polyamid

10370421

Cenové rozpätie
0,9402 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 25.0 mm Čierna Polyamid

10370452

Cenové rozpätie
0,7865 € - 0,6585 €

Úroveň zásob
328 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 6.0 mm Čierna Polyamid

10370490

Cenové rozpätie
0,788 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M6 9.5 mm Prírodná PA

10113349

Cenové rozpätie
0,0491 € - 0,0491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Matica
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Prírodná
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10206232

Cenové rozpätie
0,2978 € - 0,2851 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10206133

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Farba
    Čierna
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 30.0 mm Čierna Polyamid

10370469

Cenové rozpätie
1,3754 € - 0,8733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 8.0 mm Čierna Polyamid

10370506

Cenové rozpätie
0,7837 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 20.0 mm Čierna Polyamid

10370544

Cenové rozpätie
0,8861 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M3 35.0 mm Čierna Polyamid

10370476

Cenové rozpätie
1,4934 € - 0,9771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 10.0 mm Čierna Polyamid

10370513

Cenové rozpätie
0,7837 € - 0,4822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 40.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10206409

Cenové rozpätie
1,172 € - 1,1506 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom 8.0 mm Čierna Polyamid 6.6

10206362

Cenové rozpätie
0,8704 € - 0,8534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 110 °C
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 HB
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 30.0 mm Čierna Polyamid

10370551

Cenové rozpätie
1,1592 € - 0,7353 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 18.0 mm Čierna Polyamid

10370537

Cenové rozpätie
0,8861 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru M4 40.0 mm Čierna Polyamid

10370575

Cenové rozpätie
1,2758 € - 0,8078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Priemer otvoru
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    9.5 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 25.0 mm Čierna PA

10132739

Cenové rozpätie
0,9899 € - 0,6287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 12.0 mm Čierna PA

10132579

Cenové rozpätie
0,8861 € - 0,5447 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M4 18.0 mm Čierna PA

10132715

Cenové rozpätie
1,0112 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom M3 25.0 mm Čierna PA

10132623

Cenové rozpätie
1,2146 € - 0,7709 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž pomocou vonkajšieho závitu
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu