These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorný priemer | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0459 € - 0,0566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0584 € - 0,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,053 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,1768 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0481 € - 0,0594 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,0727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0608 € - 0,0912 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0541 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,1202 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,08 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0471 € - 0,0582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0602 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0802 € - 0,0991 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0612 € - 0,0755 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,0715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,066 € - 0,0815 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,055 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,1102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku