Menu Hľadať

Šesťhranné izolačné dištančné stĺpiky

Na sklade

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
137 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť vonkajšieho závitu Vzdialenosť stranového kľúča Dĺžka závitu Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,6415 € - 1,0084 € 6400 Na sklade
8.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
0,9871 € - 1,5076 € 5900 Na sklade
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,5219 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,9148 € - 0,9148 € 5700 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
11.0 mm
0,9377 € - 0,9377 € 200 Na sklade
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,8519 € - 0,8519 € 800 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,876 € - 0,876 € 235 Na sklade
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,9148 € - 0,9148 € 1200 Na sklade
M3
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,6658 € - 1,6658 € 100 Na sklade
9.5 mm
9.0 mm
25.0 mm
0,876 € - 0,876 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5,4157 € - 5,4157 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
20.0 mm
2,1374 € - 2,1374 € 200 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
25.0 mm
0,868 € - 0,868 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,876 € - 0,876 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2,2879 € - 2,2879 € 200 Na sklade
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,634 € - 2,634 € 10 Na sklade
12.7 mm
12.7 mm
45.0 mm
2,6028 € - 2,6028 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
2,0432 € - 2,0432 € 60 Na sklade
9.5 mm
9.0 mm
45.0 mm
2,7544 € - 2,7544 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
12.7 mm
50.0 mm
1,4377 € - 1,4377 € 600 Na sklade
8.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • z/zo 7
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 12.0 mm

10131862

Cenové rozpätie
1,0084 € - 0,6415 €

Úroveň zásob
6400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Cenové rozpätie
1,5076 € - 0,9871 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným závitom Šesťhran 10.0 mm M6 35.0 mm

10132050

Cenové rozpätie
2,1904 € - 1,5219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 11.0 mm Polyamid 6.6

10433508

Cenové rozpätie
0,9148 € - 0,9148 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    11.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 10.0 mm Nylon 6;Brass

10161487

Cenové rozpätie
0,9377 € - 0,9377 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 6.0 mm PA

10314517

Cenové rozpätie
0,8519 € - 0,8519 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 7.0 mm M2.5 8.0 mm PA

10161616

Cenové rozpätie
0,876 € - 0,876 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 6.0 mm M2.5 12.0 mm Nylon 6;Brass

10433263

Cenové rozpätie
0,9148 € - 0,9148 €

Úroveň zásob
1200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Veľkosť vonkajšieho závitu
    M3
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 9.5 mm M5 25.0 mm

10156612

Cenové rozpätie
1,6658 € - 1,6658 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M3 7.0 mm

10314524

Cenové rozpätie
0,876 € - 0,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    7.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M5 20.0 mm

10313848

Cenové rozpätie
5,4157 € - 5,4157 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 25.0 mm

10156711

Cenové rozpätie
2,1374 € - 2,1374 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    25.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 7.0 mm M3 8.0 mm

10161609

Cenové rozpätie
0,868 € - 0,868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    8.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314494

Cenové rozpätie
0,876 € - 0,876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    9.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 6.0 mm M2.5 12.0 mm

10161500

Cenové rozpätie
2,2879 € - 2,2879 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    6.0 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    12.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 45.0 mm

10156803

Cenové rozpätie
2,634 € - 2,634 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 12.7 mm M6 50.0 mm

10010686

Cenové rozpätie
2,6028 € - 2,6028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
Dištančné stĺpiky s vnútorným a vonkajším závitom Šesťhran 9.5 mm M5 45.0 mm

10156667

Cenové rozpätie
2,0432 € - 2,0432 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    9.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 105 °C
  • Dĺžka rozpierky
    45.0 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran 12.7 mm M6 50.0 mm Polyamid 6

10156834

Cenové rozpätie
2,7544 € - 2,7544 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    12.7 mm
  • Dĺžka rozpierky
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.7 mm
Dištančné stĺpiky s vonkajším závitom na oboch stranách Šesťhran M4 20.0 mm Polyamid 6

10156452

Cenové rozpätie
1,4377 € - 1,4377 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar rozpierky
    Šesťhran
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Dĺžka rozpierky
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm