These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť vonkajšieho závitu | Vzdialenosť stranového kľúča | Dĺžka závitu | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1649 € - 1,1649 € | 2770 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2203 € - 1,2203 € | 200 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3327 € - 1,3327 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1649 € - 1,1649 € | 900 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,6415 € - 1,0084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1151 € - 1,6926 € | 10600 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7538 € - 1,189 € | 2900 Na sklade |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8989 € - 1,4138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9202 € - 1,4038 € | 8900 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3085 € - 1,3085 € | 1500 Na sklade |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,566 € - 1,566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8062 € - 1,8062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1374 € - 2,1374 € | 100 Na sklade |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7544 € - 2,7544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9146 € - 1,3967 € | 1800 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,634 € - 2,634 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,559 € - 0,9088 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2474 € - 1,2474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5036 € - 1,5036 € | 200 Na sklade |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku