Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These spacers have a threaded male end that is mounted securely using a hex nut. The top end has a snap lock bayonet nose that holds the PCB in place.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka steny | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2026 € - 0,2507 € | 10000 Na sklade |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,3002 € | 24400 Na sklade |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,3207 € | 16200 Na sklade |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,3542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,255 € - 0,255 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1938 € - 0,2347 € | 1000 Na sklade |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2886 € - 0,3542 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,255 € - 0,255 € | 80000 Na sklade |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,255 € | 7000 Na sklade |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,258 € | 1000 Na sklade |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,258 € | 9000 Na sklade |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,258 € | 9000 Na sklade |
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,3367 € | 3000 Na sklade |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2347 € | 1000 Na sklade |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2347 € | 4000 Na sklade |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,3367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,3164 € | 29836 Na sklade |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2099 € - 0,258 € | 1000 Na sklade |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2726 € - 0,3367 € | 1000 Na sklade |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku