10175446
TCBNS-M4-8
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,125 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Hole Diameter A | 3.8 mm |
Hole Diameter A | 0.15 in |
Spacer Length | 8.0 mm |
Spacer Length | 0.315 in |
Thread Length | 8.0 mm |
Thread Length | 0.315 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Locking Head Height A | 4.0 mm |
Locking Head Height A | 0.157 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku