10013854
LCCBSM-M4-12-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2301 € |
5000 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Spacer Length | 20.2 mm |
Spacer Length | 0.795 in |
Thread Length | 7.6 mm |
Thread Length | 0.299 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 5.6 mm |
Locking Head Height A | 0.22 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku