10013731
LCBSTF-M4-12-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,2719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Female Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Body Diameter | 7.1 mm |
Body Diameter | 0.28 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Spacer Length | 19.1 mm |
Spacer Length | 0.752 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku