10010327
HMSP-TM-8-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2398 € |
5000 + | 0,1938 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Non-Locking Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | #6-32 |
Hole Diameter A | 3.9 mm |
Hole Diameter A | 0.154 in |
Spacer Length | 12.7 mm |
Spacer Length | 0.5 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 3.6 mm |
Locking Head Height A | 0.142 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku