Menu Hľadať

Šesťhranná prírubová matica - plastová

Na sklade

Flange nuts are hexagonal nuts with a wide flange that spreads the nut's load over a wider surface area. This makes them excellent for applications requiring a strong clamping force while avoiding damage to the mating surface.

Its hexagonal form provides numerous sides for a secure grip, making installation and removal with sockets or wrenches simple. The flange gives an additional layer of rigidity, preventing the nut from loosening owing to vibrations and torsion. Used in the automotive, manufacturing, and electrical industries.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural, White

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Vzdialenosť stranového kľúča Celková výška Kúpiť
0,1242 € - 0,1534 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 x 1.0
10.0 mm
6.0 mm
0,1101 € - 0,1321 € Požiadajte o dodací termin tu
M8 x 1.25
13.0 mm
8.0 mm
0,3914 € - 0,4832 € 508 Na sklade
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,5674 € - 0,7005 € Požiadajte o dodací termin tu
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,404 € - 0,4988 € 400 Na sklade
M16 x 1.5
18.9 mm
6.7 mm
0,0736 € - 0,0909 € Požiadajte o dodací termin tu
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
10179703 0,2528 € - 0,3121 € Požiadajte o dodací termin tu
M12 x 1.75
19.0 mm
14.5 mm
0,6973 € - 2,0952 € Požiadajte o dodací termin tu
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
0,08 € - 0,0988 € 895 Na sklade
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,0897 € - 0,1086 € Požiadajte o dodací termin tu
M3 x 0.5
5.5 mm
3.1 mm
0,2927 € - 0,3521 € Požiadajte o dodací termin tu
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,2572 € - 0,3176 € 433 Na sklade
M20 x 1.5
22.9 mm
8.0 mm
0,1349 € - 0,1349 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
10.0 mm
7.3 mm
0,6869 € - 1,347 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
9.5 mm
0,155 € - 0,155 € 40 Na sklade
M8
14.0 mm
9.0 mm
0,1349 € - 0,1349 € 5196 Na sklade
M5
8.0 mm
6.5 mm
0,2062 € - 0,2062 € 6000 Na sklade
M6
10.0 mm
6.0 mm
0,1607 € - 0,1607 € 5043 Na sklade
M3
5.5 mm
3.2 mm
0,2304 € - 0,2304 € 31000 Na sklade
M8
13.0 mm
8.0 mm
0,1848 € - 0,1848 € 2500 Na sklade
M5
8.0 mm
5.1 mm
  • z/zo 2
Šesťhranná prírubová matica M6 x 1.0 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179673

Cenové rozpätie
0,1534 € - 0,1242 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M8 x 1.25 13.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179680

Cenové rozpätie
0,1321 € - 0,1101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M16 x 2.0 24.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179727

Cenové rozpätie
0,4832 € - 0,3914 €

Úroveň zásob
508 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 2.0
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    24.0 mm
  • Celková výška
    19.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M32 x 1.5 36.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179758

Cenové rozpätie
0,7005 € - 0,5674 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M32 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    36.5 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M16 x 1.5 18.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179710

Cenové rozpätie
0,4988 € - 0,404 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    18.9 mm
  • Celková výška
    6.7 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M5 x 0.8 7.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179666

Cenové rozpätie
0,0909 € - 0,0736 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.9 mm
  • Celková výška
    5.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M12 x 1.75 19.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179703

Cenové rozpätie
0,3121 € - 0,2528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    19.0 mm
  • Celková výška
    14.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M25 x 1.5 27.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179741

Cenové rozpätie
2,0952 € - 0,6973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M25 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    27.9 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M4 x 0.7 7.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179659

Cenové rozpätie
0,0988 € - 0,08 €

Úroveň zásob
895 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    7.0 mm
  • Celková výška
    3.4 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M3 x 0.5 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179642

Cenové rozpätie
0,1086 € - 0,0897 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3 x 0.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    3.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M10 x 1.5 16.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179697

Cenové rozpätie
0,3521 € - 0,2927 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    16.0 mm
  • Celková výška
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Šesťhranná prírubová matica M20 x 1.5 22.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10179734

Cenové rozpätie
0,3176 € - 0,2572 €

Úroveň zásob
433 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    22.9 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Poistná matica M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061510

Cenové rozpätie
0,1349 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    7.3 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Matica s podložkou M10 16.0 mm Polyamid Prírodná

10400494

Cenové rozpätie
1,347 € - 0,6869 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar matice
    Šesťhran
Poistná matica M8 14.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061527

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    14.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Poistná matica M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10061503

Cenové rozpätie
0,1349 € - 0,1349 €

Úroveň zásob
5196 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Matica s podložkou M6 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10102459

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    10.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Matica s podložkou M3 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10242711

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
5043 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    5.5 mm
  • Celková výška
    3.2 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Matica s podložkou M8 13.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10102466

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    13.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná
Matica s podložkou M5 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10242735

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Vzdialenosť stranového kľúča
    8.0 mm
  • Celková výška
    5.1 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Farba
    Prírodná