Menu Hľadať

Šesťhranná matica M8 6.5 PEEK Béžová

Šesťhranná matica vyrobená z PEEK, ktorá ponúka trvanlivosť, odolnosť proti opotrebovaniu a tepelnú stabilitu. Ideálne do náročných podmienok, kde môžu bežné kovové alebo iné plastové matice korodovať. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20828509

Starý kód produktu:

20828509

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 2,4805 €
100 + 2,2324 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

49,61 €

20 x 2,4805 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M8
h1 6.5
A/F 13.0
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás