Menu Hľadať

Sedlové podložky - polyamid

Na sklade

Saddle Washers are designed for use during the assembly of tubular frame structures. The washer can accommodate round pipes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. The washer is used in the furniture assembly and building construction industries to support the pipe and tube assembly during installation and application and will not damage painted surfaces.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, Natural


Skupina SR: SR1943

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška Vnútorný priemer Vonkajší priemer Rozmer kompatibilnej rúrky Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Celková výška Kúpiť
1,0483 € - 1,8489 € Požiadajte o dodací termin tu
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2588 € - 0,4735 € Požiadajte o dodací termin tu
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 1550 Na sklade
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,3498 € - 0,5675 € 3900 Na sklade
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 1150 Na sklade
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,4878 € - 0,795 € 201000 Na sklade
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 3900 Na sklade
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,11 € - 0,1536 € 1000 Na sklade
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,1257 € - 0,162 € 15500 Na sklade
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1257 € - 0,162 € 2000 Na sklade
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,11 € - 0,1536 € 9500 Na sklade
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2091 € - 0,3826 € Požiadajte o dodací termin tu
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2091 € - 0,3826 € 35250 Na sklade
6.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,0483 € - 1,8489 € 1250 Na sklade
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2801 € - 0,5091 € Požiadajte o dodací termin tu
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3498 € - 0,5675 € 4200 Na sklade
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4878 € - 0,795 € 6600 Na sklade
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
0,1257 € - 0,162 € Požiadajte o dodací termin tu
4.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,3498 € - 0,5675 € 3758 Na sklade
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1399 € - 0,1806 € 57500 Na sklade
5.0 mm
16.0 mm
6.8 mm
  • z/zo 2
Sedlová podložka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069622

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
Sedlová podložka 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Polyamid Prírodná

10069363

Cenové rozpätie
0,4735 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069639

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
1550 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069462

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069677

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
1150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    10.4 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069516

Cenové rozpätie
0,795 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
201000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
Sedlová podložka 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069684

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
3900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    10.4 mm
Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Prírodná

10069189

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,11 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069226

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
Sedlová podložka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069219

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
Sedlová podložka 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Polyamid Čierna

10069196

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,11 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Hrúbka
    1.0 mm
Sedlová podložka 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069271

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.2 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069295

Cenové rozpätie
0,3826 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
35250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069646

Cenové rozpätie
1,8489 € - 1,0483 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    16.5 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10069400

Cenové rozpätie
0,5091 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069455

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
4200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069509

Cenové rozpätie
0,795 € - 0,4878 €

Úroveň zásob
6600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
Sedlová podložka 4.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069202

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,1257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
Sedlová podložka 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069479

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
3758 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    8.3 mm
Sedlová podložka 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10069240

Cenové rozpätie
0,1806 € - 0,1399 €

Úroveň zásob
57500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Tvar podložky
    Zakrivené, okrúhle
  • Typ podložky
    Sedlová podložka
  • Vnútorný priemer
    5.0 mm