Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.
Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.
Skupina SR: SR1503
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer rúrky | Farba | Tvar základne | Plný materiál | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2375 € - 0,2759 € | 200 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
No Centre Pin
|
||
| 0,4053 € - 0,8035 € | 300 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,576 € - 1,141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,6543 € - 1,4665 € | 2061 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
Load Bearing
|
||
| 0,3754 € - 0,7437 € | 334 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,9131 € - 0,9131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,5718 € - 0,5718 € | 500 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
2
|
||
| 0,2005 € - 0,2318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
No Centre Pin
|
||
| 0,3626 € - 0,7198 € | 2000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,8519 € - 0,8519 € | 2100 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,586 € - 1,3112 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
Load Bearing
|
||
| 0,5462 € - 0,5462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
2
|
||
| 0,6215 € - 0,6215 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
2
|
||
| 0,4053 € - 0,8035 € | 900 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
No Centre Pin
|
||
| 0,5091 € - 0,5973 € | 50 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,815 € - 0,815 € | 190 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,8352 € - 1,9531 € | 850 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
|
Polyetylén LD
|
Load Bearing
|
||
| 0,1479 € - 0,1707 € | 500 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Čierna
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,1592 € - 0,3939 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
| 0,2759 € - 0,6756 € | 150 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
Polyetylén LD
|
Stredový kolík
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku