Menu Hľadať

Sedlová nožička

Na sklade

Ideal for use with chairs and furniture, Saddle Feet or Bases, when applied can elevate your application to the needed height. Additionally, they provide extra support and stability, add grip and help protect surfaces from damage caused during movement.

Our Saddle Foot range features Furniture Saddle Feet, Saddle Bases that act as feet when added to the bottom of tubes, Saddle Feet that can be used as furniture buffers, Double Saddle Foot options that can be used to connect adjacent tubes, and other styles to suitable a host of application needs.

  • Materials: Low Density Polyethylene (LDPE) and Nylon
  • Colours: Black and White
  • Shapes: Rectangular and Round
  • Centre Pin options.


Skupina SR: SR1503

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
58 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer rúrky Farba Tvar základne Plný materiál Typ Kúpiť
0,1507 € - 0,3712 € 33 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
3,0864 € - 3,0864 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
0,6855 € - 1,359 € 2500 Na sklade
28.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,815 € - 0,815 € 190 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,8352 € - 1,9531 € 850 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Load Bearing
0,4679 € - 1,0872 € 224 Na sklade
24.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,4722 € - 0,5532 € 2000 Na sklade
30.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1332 € - 0,264 € 2995 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
No Centre Pin
0,1217 € - 0,2403 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1692 € - 0,4167 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
3,4563 € - 3,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
0,475 € - 0,9408 € 80 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1592 € - 0,3165 € 500 Na sklade
26.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
No Centre Pin
0,1332 € - 0,264 € 490 Na sklade
22.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,1286 € - 0,2551 € 400 Na sklade
20.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,3086 € - 0,6122 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6215 € - 0,6215 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
2
0,4053 € - 0,8035 € 300 Na sklade
12.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,576 € - 1,141 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
Čierna
Okrúhle
Polyetylén LD
Stredový kolík
0,6543 € - 1,4665 € 2061 Na sklade
25.0 mm
Čierna
Polyetylén LD
Load Bearing
  • z/zo 3
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD

10349434

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,1507 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 22.0 mm Polyamid

10261507

Cenové rozpätie
3,0864 € - 3,0864 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Počet kanálov
    2
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Okrúhle 28.0 mm Polyetylén LD

10290477

Cenové rozpätie
1,359 € - 0,6855 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    28.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 30.0 mm 43.0 mm Polyetylén LD

10290224

Cenové rozpätie
0,815 € - 0,815 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 25.0 mm Polyetylén LD

10170205

Cenové rozpätie
1,9531 € - 0,8352 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička Okrúhle 24.0 mm Polyetylén LD

10290460

Cenové rozpätie
1,0872 € - 0,4679 €

Úroveň zásob
224 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    24.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 30.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290316

Cenové rozpätie
0,5532 € - 0,4722 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD

10290354

Cenové rozpätie
0,264 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
2995 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Polyetylén LD Okrúhle Sedlová nožička 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Cenové rozpätie
0,2403 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD

10349441

Cenové rozpätie
0,4167 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 25.0 mm Polyamid

10261514

Cenové rozpätie
3,4563 € - 3,4563 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Počet kanálov
    2
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926300090
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm Polyetylén LD

10290446

Cenové rozpätie
0,9408 € - 0,475 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 26.0 mm 25.0 mm Polyetylén LD

10290361

Cenové rozpätie
0,3165 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    26.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 22.0 mm 22.0 mm Polyetylén LD

10290408

Cenové rozpätie
0,264 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 20.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD

10290392

Cenové rozpätie
0,2551 € - 0,1286 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    20.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 30.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290439

Cenové rozpätie
0,6122 € - 0,3086 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 32.0 mm Polyetylén LD

10261545

Cenové rozpätie
0,6215 € - 0,6215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Sedlová nožička Okrúhle 12.0 mm 30.0 mm Polyetylén LD

10290170

Cenové rozpätie
0,8035 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička Okrúhle 25.0 mm 43.5 mm Polyetylén LD

10290217

Cenové rozpätie
1,141 € - 0,576 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Sedlová nožička
  • Typ
    Stredový kolík
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
Sedlová nožička 25.0 mm Polyetylén LD

10170199

Cenové rozpätie
1,4665 € - 0,6543 €

Úroveň zásob
2061 Na sklade
Atribúty
  • Priemer rúrky
    25.0 mm
  • Typ
    Load Bearing
  • Počet kanálov
    1
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD