Menu Hľadať

Samorezné skrutky s polguľatou hlavou

Na sklade

These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.

The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.

Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
34 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Materiál Dĺžka závitu Kúpiť
0,1405 € - 0,1405 € 100 Na sklade
PPA
16.0 mm
0,155 € - 0,155 € 7000 Na sklade
PPA
9.5 mm
0,1578 € - 0,1578 € 23200 Na sklade
PPA
9.5 mm
0,1578 € - 0,1578 € 5844 Na sklade
PPA
13.0 mm
0,2703 € - 0,2703 € 900 Na sklade
PPA
19.0 mm
0,1041 € - 0,1041 € Požiadajte o dodací termin tu
PPA
13.0 mm
0,1778 € - 0,1778 € 6400 Na sklade
PPA
19.0 mm
0,539 € - 0,539 € 80 Na sklade
PPA
50.0 mm
0,1905 € - 0,1905 € 14300 Na sklade
PPA
16.0 mm
0,2573 € - 0,2573 € 8000 Na sklade
PPA
25.0 mm
0,1891 € - 0,1891 € 5000 Na sklade
PPA
22.0 mm
10105528 0,1464 € - 0,1464 € Požiadajte o dodací termin tu
PPA
16.0 mm
0,1331 € - 0,1331 € 20000 Na sklade
PPA
6.5 mm
0,2816 € - 0,2816 € Požiadajte o dodací termin tu
PPA
50.0 mm
0,1304 € - 0,1304 € Požiadajte o dodací termin tu
PPA
9.5 mm
0,165 € - 0,165 € 80 Na sklade
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2048 € - 0,2048 € 108000 Na sklade
PPA
38.0 mm
0,2801 € - 0,2801 € 7289 Na sklade
PPA
25.0 mm
0,1306 € - 0,2375 € 70 Na sklade
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,2761 € - 0,4475 € 200 Na sklade
4.8 mm
PPA
22.0 mm
  • z/zo 2
Skrutka do plechu Krížová drážka 16.0 mm PPA

10105498

Cenové rozpätie
0,1405 € - 0,1405 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 9.5 mm PPA

10105474

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 9.5 mm PPA

10105535

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
23200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 13.0 mm PPA

10105511

Cenové rozpätie
0,1578 € - 0,1578 €

Úroveň zásob
5844 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 19.0 mm PPA

10105610

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 13.0 mm PPA

10105481

Cenové rozpätie
0,1041 € - 0,1041 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 19.0 mm PPA

10105566

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
6400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 50.0 mm PPA

10105634

Cenové rozpätie
0,539 € - 0,539 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 16.0 mm PPA

10105559

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
14300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 25.0 mm PPA

10105597

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,2573 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 22.0 mm PPA

10105573

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 16.0 mm PPA

10105528

Cenové rozpätie
0,1464 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 6.5 mm PPA

10105467

Cenové rozpätie
0,1331 € - 0,1331 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 50.0 mm PPA

10105603

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 9.5 mm PPA

10105504

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    9.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Cenové rozpätie
0,165 € - 0,165 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 38.0 mm PPA

10105580

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
108000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 25.0 mm PPA

10105627

Cenové rozpätie
0,2801 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
7289 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Typ skrutky
    Samorezná skrutka
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.2 mm 16.0 mm PPA Čierna

10376706

Cenové rozpätie
0,2375 € - 0,1306 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
Skrutka do plechu Krížová drážka 4.8 mm 22.0 mm PPA Čierna

10376737

Cenové rozpätie
0,4475 € - 0,2761 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    22.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm