Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka závitu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1306 € - 0,2375 € | 70 Na sklade |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1405 € - 0,1405 € | 100 Na sklade |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10105528 | 0,1464 € - 0,1464 € | 7000 Na sklade |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,1891 € - 0,1891 € | 5000 Na sklade |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2703 € - 0,2703 € | 900 Na sklade |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,1331 € | 20000 Na sklade |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 23200 Na sklade |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2801 € - 0,2801 € | 7289 Na sklade |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 7000 Na sklade |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 5844 Na sklade |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | 6400 Na sklade |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2816 € - 0,2816 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 80 Na sklade |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 109000 Na sklade |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1905 € - 0,1905 € | 14300 Na sklade |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,2573 € | 8000 Na sklade |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,539 € - 0,539 € | 80 Na sklade |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,2232 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku