Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
Skupina SR: SR2712
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Šírka základne | Dĺžka základne | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3717 € - 0,3717 € | 965 Na sklade |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3251 € - 0,3251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,3309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,64 € - 0,64 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
| 0,3002 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3251 € - 0,3251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3357 € - 0,3357 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4694 € - 0,4694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,6837 € - 0,6837 € | 50 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 0,3002 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3309 € - 0,3309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.118 in
3.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3586 € - 0,3586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2537 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2551 € - 0,3002 € | 975 Na sklade |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3032 € - 0,3586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,258 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,0667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2886 € - 0,2886 € | 300 Na sklade |
0.28 in
7.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2463 € - 0,3002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.173 in
4.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm