10150429
CBABS225A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,3717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Materiál základne | Lepidlo na báze kaučuku |
|---|---|
| Farba | Prírodná |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Snap Lock |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž prilepením |
| Šírka základne | 14.0 mm |
| Šírka základne | 0.551 in |
| Výška uzamykacej hlavy A | 2.8 mm |
| Výška uzamykacej hlavy A | 0.11 in |
| Dĺžka rozpierky | 10.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.394 in |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku