Menu Hľadať

Samolepiace podpierky PCB

Na sklade

Adhesive Base Supports come with a double sided adhesive tape with a release tab for quick installation. They come with three options for PCB mounting: Snap locking, non-locking and flat rest. The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

Skupina SR: SR2712

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Šírka základne Dĺžka základne Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,2929 € - 0,2929 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2403 € - 0,2929 € 8887 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2645 € - 0,2645 € 900 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
1,0269 € - 2,6028 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,2119 € - 0,246 € 7000 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,1167 € - 0,1215 € 1000 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2119 € - 0,246 € 800 Na sklade
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,3911 € - 0,4224 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3172 € - 0,3172 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2929 € - 0,2929 € 1000 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2929 € - 0,2929 € 48 Na sklade
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2645 € - 0,2645 € 68 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2645 € - 0,2645 € 300 Na sklade
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,8135 € - 2,3753 € 10 Na sklade
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
5.6 mm
0,2645 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,9117 € - 2,674 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
11.9 mm
0,2119 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
  • z/zo 5
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2403 €

Úroveň zásob
8887 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Cenové rozpätie
2,6028 € - 1,0269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Cenové rozpätie
0,4224 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2

10150436

Cenové rozpätie
0,3172 € - 0,3172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Šírka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Cenové rozpätie
0,2929 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    17.8 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013489

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 5.6 mm PA UL94 V-2

10331712

Cenové rozpätie
2,3753 € - 0,8135 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013502

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

10331736

Cenové rozpätie
2,674 € - 0,9117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze akrylu
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    18.0 mm
Rozpierka s lepiacou základňou 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Materiál základne
    Lepidlo na báze kaučuku
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž prilepením
  • Dĺžka základne
    12.7 mm