Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | T | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,6322 € - 114,7276 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 171,2359 € - 359,5953 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 124,1421 € - 260,6984 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 48,5445 € - 101,9436 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 19,7564 € - 41,4883 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 195,0601 € - 409,6263 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 114,84 € - 278,2615 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 0,2916 € - 1,4157 € | 113 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9287 € - 2,4582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,93 € - 7,6763 € | 195 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 3,8403 € - 8,4829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| 0,2603 € - 1,1619 € | 5650 Na sklade |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 1,4508 € - 4,1219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 11,3502 € - 19,7436 € | 15 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,953 € - 2,5986 € | 36 Na sklade |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,8278 € - 1,9952 € | 13250 Na sklade |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 3,9541 € - 9,9762 € | 20 Na sklade |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,8036 € - 2,0938 € | 252 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 2,3468 € - 6,84 € | 43 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,7419 € - 12,784 € | 50 Na sklade |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku