Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
5,4163 € - 11,3741 € 90 Na sklade
1.5 mm
168.0 mm
2,1665 € - 4,5496 € 80 Na sklade
1.5 mm
124.0 mm
159,018 € - 333,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1085.0 mm
1,3142 € - 2,7598 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
72.0 mm
9,3448 € - 19,624 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
247.0 mm
124,3839 € - 261,2061 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
885.0 mm
19,031 € - 37,6949 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
406.4 mm
5,604 € - 11,7684 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
180.0 mm
46,0555 € - 96,7165 € 6 Na sklade
1.5 mm
584.0 mm
2,1762 € - 4,3011 € 100 Na sklade
1.5 mm
152.4 mm
44,5251 € - 93,5025 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
642.0 mm
9,3733 € - 19,6838 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
250.0 mm
91,8692 € - 192,9252 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
780.0 mm
19,7564 € - 41,4883 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
308.0 mm
54,1294 € - 113,6718 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
300.0 mm
7,766 € - 16,3086 € 70 Na sklade
1.5 mm
217.0 mm
46,1551 € - 96,9255 € 19 Na sklade
1.5 mm
585.0 mm
2,3894 € - 5,018 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
127.0 mm
12,5024 € - 26,255 € 18 Na sklade
1.5 mm
270.0 mm
5,7604 € - 12,097 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
182.0 mm
  • z/zo 5
Chránič príruby 168.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308554

Cenové rozpätie
11,3741 € - 5,4163 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Chránič príruby 124.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308639

Cenové rozpätie
4,5496 € - 2,1665 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 1085.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308677

Cenové rozpätie
333,9377 € - 159,018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 72.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308622

Cenové rozpätie
2,7598 € - 1,3142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 247.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308660

Cenové rozpätie
19,624 € - 9,3448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 885.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10256251

Cenové rozpätie
261,2061 € - 124,3839 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4006900000
Chránič príruby 406.4 mm 1.5 mm Guma Čierna

10306970

Cenové rozpätie
37,6949 € - 19,031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4006900000
Chránič príruby 180.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308387

Cenové rozpätie
11,7684 € - 5,604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 584.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308547

Cenové rozpätie
96,7165 € - 46,0555 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 152.4 mm 1.5 mm Guma Čierna

10306949

Cenové rozpätie
4,3011 € - 2,1762 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk ANSI 22" 1.5 mm Guma Čierna

10307847

Cenové rozpätie
93,5025 € - 44,5251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 250.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308400

Cenové rozpätie
19,6838 € - 9,3733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4006900000
Chránič príruby 780.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308356

Cenové rozpätie
192,9252 € - 91,8692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 308.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308479

Cenové rozpätie
41,4883 € - 19,7564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 300.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308585

Cenové rozpätie
113,6718 € - 54,1294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 217.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266847

Cenové rozpätie
16,3086 € - 7,766 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 585.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10251874

Cenové rozpätie
96,9255 € - 46,1551 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 127.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266830

Cenové rozpätie
5,018 € - 2,3894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 270.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10251867

Cenové rozpätie
26,255 € - 12,5024 €

Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 182.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308653

Cenové rozpätie
12,097 € - 5,7604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000