Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
0,2916 € - 1,4157 € 113 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
0,6073 € - 1,8279 € 285 Na sklade
1.5 mm
58.0 mm
0,9287 € - 2,4582 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
78.0 mm
2,93 € - 7,6763 € 145 Na sklade
1.5 mm
138.0 mm
11,3502 € - 19,7436 € 15 Na sklade
1.5 mm
26.8 mm
0,953 € - 2,5986 € 36 Na sklade
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1,6498 € - 4,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
102.0 mm
5,4191 € - 14,3372 € 33 Na sklade
1.5 mm
188.0 mm
5,7035 € - 7,5569 € 30 Na sklade
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
11,137 € - 26,3746 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,3284 € - 2,7897 € 85 Na sklade
1.5 mm
90.0 mm
0,4977 € - 1,0452 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
47.0 mm
1,8775 € - 3,9427 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
110.0 mm
2,3468 € - 6,84 € 43 Na sklade
1.5 mm
122.0 mm
6,7419 € - 12,784 € 30 Na sklade
1.5 mm
212.0 mm
0,8278 € - 1,9952 € 13250 Na sklade
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
0,3328 € - 1,58 € 700 Na sklade
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
33,8518 € - 68,3109 € 3 Na sklade
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
24,1798 € - 55,0489 € 21 Na sklade
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
0,2603 € - 1,1619 € 5650 Na sklade
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci disk DIN 10 1.5 mm Guma Čierna

10266489

Cenové rozpätie
1,4157 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 20 1.5 mm Guma Čierna

10266502

Cenové rozpätie
1,8279 € - 0,6073 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 32 1.5 mm Guma Čierna

10266526

Cenové rozpätie
2,4582 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 80 1.5 mm Guma Čierna

10266564

Cenové rozpätie
7,6763 € - 2,93 €

Úroveň zásob
145 Na sklade
Atribúty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 200 1.5 mm Guma Čierna

10266601

Cenové rozpätie
19,7436 € - 11,3502 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266663

Cenové rozpätie
2,5986 € - 0,953 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1-1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 50 1.5 mm Guma Čierna

10266540

Cenové rozpätie
4,2115 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 125 1.5 mm Guma Čierna

10266588

Cenové rozpätie
14,3372 € - 5,4191 €

Úroveň zásob
33 Na sklade
Atribúty
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266687

Cenové rozpätie
7,5569 € - 5,7035 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266724

Cenové rozpätie
26,3746 € - 11,137 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 8"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 90.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242629

Cenové rozpätie
2,7897 € - 1,3284 €

Úroveň zásob
85 Na sklade
Atribúty
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 47.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266328

Cenové rozpätie
1,0452 € - 0,4977 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 110.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266434

Cenové rozpätie
3,9427 € - 1,8775 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 65 1.5 mm Guma Čierna

10266557

Cenové rozpätie
6,84 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 150 1.5 mm Guma Čierna

10266595

Cenové rozpätie
12,784 € - 6,7419 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266656

Cenové rozpätie
1,9952 € - 0,8278 €

Úroveň zásob
13250 Na sklade
Atribúty
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266649

Cenové rozpätie
1,58 € - 0,3328 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 3/4"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266762

Cenové rozpätie
68,3109 € - 33,8518 €

Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 16"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266748

Cenové rozpätie
55,0489 € - 24,1798 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 12"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266632

Cenové rozpätie
1,1619 € - 0,2603 €

Úroveň zásob
5650 Na sklade
Atribúty
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma