Menu Hľadať

Samolepiaci disk ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

Samolepiaci chránič celého čela príruby z čierneho PE sa používa na ochranu potrubia pred poškodením a znečistením.
Nový kód produktu:

10266687

Starý kód produktu:

48331

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 7,7458 €
100 + 5,8461 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

77,46 €

10 x 7,7458 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
OD 130.0 mm
T 1.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei ANSI 3"
Farba Čierna
Materiál Guma
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás