Menu Hľadať

Samolepiace disky na čelá prírub

Na sklade

Samolepiace chrániče prírub so zvýšenou plochou majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie. Je odolný voči o-zóne, poveternostným vplyvom, palivu, oleju a neoxidujúcim kyselinám. Odoláva teplotám od -15C až po +70C.Chrániče príruby so zvýšeným povrchom sú lepiace podložky a majú jednoduchý dizajn na odlepenie a nalepenie.‌Špeciálne lepidlo za normálnych podmienok pevne drží a nezanecháva žiadne zvyšky.Vhodné pre špecifikácie prírub DIN a ANSI. Materiál: Guma Farba: Čierna Skupina SR: SR1361

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
88 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dimensiunea nominală a conductei T OD Kúpiť
0,6073 € - 1,8279 € 285 Na sklade
1.5 mm
58.0 mm
11,3502 € - 19,7436 € 15 Na sklade
1.5 mm
26.8 mm
0,953 € - 2,5986 € 36 Na sklade
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
24,1798 € - 55,0489 € 21 Na sklade
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
3,9541 € - 9,9762 € 20 Na sklade
ANSI 4"
1.5 mm
2,3468 € - 6,84 € 43 Na sklade
1.5 mm
122.0 mm
6,7419 € - 12,784 € 50 Na sklade
1.5 mm
212.0 mm
0,8278 € - 1,9952 € 13250 Na sklade
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1,6498 € - 4,2115 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
102.0 mm
6,0449 € - 15,1138 € Požiadajte o dodací termin tu
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
46,0555 € - 96,7165 € 6 Na sklade
1.5 mm
584.0 mm
1,3142 € - 2,7598 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
72.0 mm
9,3448 € - 19,624 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
247.0 mm
159,018 € - 333,9377 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1085.0 mm
0,2916 € - 1,4157 € 113 Na sklade
1.5 mm
40.0 mm
0,9287 € - 2,4582 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
78.0 mm
2,93 € - 7,6763 € 195 Na sklade
1.5 mm
138.0 mm
124,1421 € - 260,6984 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
857.2 mm
171,2359 € - 359,5953 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
1170 mm
54,6322 € - 114,7276 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
692 mm
  • z/zo 5
Samolepiaci disk DIN 20 1.5 mm Guma Čierna

10266502

Cenové rozpätie
1,8279 € - 0,6073 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 200 1.5 mm Guma Čierna

10266601

Cenové rozpätie
19,7436 € - 11,3502 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266663

Cenové rozpätie
2,5986 € - 0,953 €

Úroveň zásob
36 Na sklade
Atribúty
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1-1/2"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266748

Cenové rozpätie
55,0489 € - 24,1798 €

Úroveň zásob
21 Na sklade
Atribúty
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 12"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266694

Cenové rozpätie
9,9762 € - 3,9541 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 4"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk DIN 65 1.5 mm Guma Čierna

10266557

Cenové rozpätie
6,84 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 150 1.5 mm Guma Čierna

10266595

Cenové rozpätie
12,784 € - 6,7419 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266656

Cenové rozpätie
1,9952 € - 0,8278 €

Úroveň zásob
13250 Na sklade
Atribúty
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 1"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Samolepiaci disk DIN 50 1.5 mm Guma Čierna

10266540

Cenové rozpätie
4,2115 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10266700

Cenové rozpätie
15,1138 € - 6,0449 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    ANSI 5"
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
Chránič príruby 584.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308547

Cenové rozpätie
96,7165 € - 46,0555 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 72.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308622

Cenové rozpätie
2,7598 € - 1,3142 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 247.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308660

Cenové rozpätie
19,624 € - 9,3448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4016999790
Chránič príruby 1085.0 mm 1.5 mm Guma Čierna

10308677

Cenové rozpätie
333,9377 € - 159,018 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 10 1.5 mm Guma Čierna

10266489

Cenové rozpätie
1,4157 € - 0,2916 €

Úroveň zásob
113 Na sklade
Atribúty
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 32 1.5 mm Guma Čierna

10266526

Cenové rozpätie
2,4582 € - 0,9287 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 80 1.5 mm Guma Čierna

10266564

Cenové rozpätie
7,6763 € - 2,93 €

Úroveň zásob
195 Na sklade
Atribúty
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    3926909790
Samolepiaci disk 30" 1.5 mm Guma Čierna

10256190

Cenové rozpätie
260,6984 € - 124,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Chránič príruby 1170 mm 1.5 mm Guma Čierna

10242834

Cenové rozpätie
359,5953 € - 171,2359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000
Samolepiaci disk DIN 600 1.5 mm Guma Čierna

10256169

Cenové rozpätie
114,7276 € - 54,6322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Guma
  • Commodity Code
    4002590000