Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.
It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Vnútorná šírka | Vnútorná výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3352 € - 0,5467 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,1691 € | 5000 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2026 € - 0,2259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,6458 € - 1,0146 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.709 in
18.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3382 € - 0,3761 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,9476 € - 1,4871 € | 400 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1486 € - 0,1647 € | 1000 Na sklade |
|
|
||
| 0,156 € - 0,156 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3702 € - 0,3702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2026 € - 0,2259 € | 100500 Na sklade |
|
|
||
| 0,2128 € - 0,2128 € | 4100 Na sklade |
0.72 in
18.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 10036679 | 0,1807 € - 0,1807 € | 13243 Na sklade |
0.449 in
11.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
| 0,5131 € - 0,831 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1763 € - 0,1763 € | 250 Na sklade |
|
|
||
| 0,1339 € - 0,1339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,2303 € - 0,3076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.272 in
6.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,3381 € - 0,4175 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.461 in
11.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm