Menu Hľadať

Káblová svorka 13.6 mm 18.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

Káblová príchytka je vyrobená z prírodného polyamidu, je samolepiaca.
Nový kód produktu:

10036686

Starý kód produktu:

WCK-720-01A4-RT

4100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,2128 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

212,80 €

1000 x 0,2128 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Spôsob montáže Lepidlo
Šírka svorky 12.7 mm
Vnútorná šírka 18.3 mm
Celková výška 17.9 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás