Adhesive Mount D-style Cable Clamps are designed to organise and securely hold wires, cords and cables in place. They are quick and easy to mount due to their adhesive base. It can be used on various surfaces, including walls, ceilings, and floors.
Resistant to high vibration, it can maintain a secure grip even when used continuously. Used in electronics, and automotive industries.
The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 year from the date of shipment; when stored in the original unopened packaging, at room temperature and away from sunlight.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Šírka základne | Maximálny priemer kompatibilného kábla | Dĺžka základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1661 € - 0,1661 € | 4500 Na sklade |
|
|
|
||
| 0,277 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2989 € - 1,2989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
||
| 0,3702 € - 0,3702 € | 400 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku