Menu Hľadať

Káblová svorka Lepidlo 6.4 mm 12.7 mm PVC Šedá

Príchytka sa rýchlo a jednoducho uchytí lepiacou podložkou. Vyrobená z PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom. Pre maximálny priemer káblového zväzku 6,4 mm. Tvar typu D umožňuje rýchly prístup a vyberanie káblov v blízkosti základnej polohy.
Nový kód produktu:

10159361

Starý kód produktu:

KKD-4-RT

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1661 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

83,05 €

500 x 0,1661 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Adhesive Material Akryl
Farba Šedá
Materiál PVC
Spôsob montáže Lepidlo
Rozsah prevádzkovej teploty 0 - 50 °C
Celková výška 10.2 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás