Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0588 € - 0,0934 € | 32000 Na sklade |
M4
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0588 € - 0,0934 € | 5250 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1407 € - 0,182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1848 € - 0,2417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,2062 € - 0,2703 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,067 € - 0,1057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,0825 € - 0,1306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,1065 € - 0,1692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1095 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0721 € - 0,1139 € | 175 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1934 € - 0,2488 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
0,2219 € - 0,3086 € | 300 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
0,162 € - 0,2119 € | 15150 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0721 € - 0,1139 € | 13350 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
0,1065 € - 0,1692 € | 200 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1407 € - 0,182 € | 8000 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
0,1848 € - 0,2417 € | 14060 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1403 € - 0,1948 € | 450 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
0,162 € - 0,2119 € | 4000 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
0,1403 € - 0,1948 € | 149 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku