Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Polyamid

Je to knihárska skrutka s drážkou vyrobená z bieleho polyamidu, ktorá sa používa spolu s objímkou ako protikusom (je potrebné objednať zvlášť). Knihárske skrutky sú určené na spojenie viacerých hárkov zaskrutkovaním do protikusu alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10065686

Starý kód produktu:

082054011401

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1948 €
500 - 999 0,1806 €
1000 + 0,1403 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

48,70 €

250 x 0,1948 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu objímky 10.0 mm
Dĺžka závitu 40.0 mm
Veľkosť závitu M5
Farba Čierna
Priemer hlavy 14.0 mm
Štandard pre závit Metrický závit
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ skrutky Skrutka knihárska - vonkajší závit
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás