Menu Hľadať

Sada bindrov

Na sklade

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Dĺžka závitu objímky Kúpiť
0,1848 € - 0,2417 € 10000 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
25.0 mm
0,2062 € - 0,2703 € 4000 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid
36.0 mm
28.0 mm
0,1407 € - 0,182 € 20300 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,1095 € - 0,172 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
Polyamid 6.6
30.0 mm
0,236 € - 0,3285 € 5797 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
48.0 mm
0,0825 € - 0,1306 € 10750 Na sklade
M5
Biela
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,067 € - 0,1057 € 500 Na sklade
M5
Biela
Polyamid
10.0 mm
10.0 mm
0,1763 € - 0,457 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,1934 € - 0,4958 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
10.0 mm
35.0 mm
0,1607 € - 0,4152 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
5.0 mm
5.0 mm
0,1664 € - 0,427 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
5.0 mm
8.0 mm
0,1763 € - 0,457 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,1607 € - 0,4152 € 8 Na sklade
M4
Biela
Polyetylén HD
5.0 mm
6.0 mm
0,1934 € - 0,2488 € 200 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
30.0 mm
0,2219 € - 0,3086 € 500 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
39.0 mm
0,067 € - 0,1057 € 19250 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
10.0 mm
0,1095 € - 0,172 € 750 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
30.0 mm
0,236 € - 0,3285 € 100 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
48.0 mm
0,2062 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Biela
Polyamid
36.0 mm
0,162 € - 0,2119 € 12150 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
18.0 mm
  • z/zo 3
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 25.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065747

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Polyamid

10065785

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    28.0 mm
  • Dĺžka závitu
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 10.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065709

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
20300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065662

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 48.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065822

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,236 €

Úroveň zásob
5797 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    48.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 20.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065624

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
10750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065587

Cenové rozpätie
0,1057 € - 0,067 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179406

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179499

Cenové rozpätie
0,4958 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179314

Cenové rozpätie
0,4152 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179352

Cenové rozpätie
0,427 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    8.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179413

Cenové rozpätie
0,457 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179338

Cenové rozpätie
0,4152 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065761

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 39.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065808

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065594

Cenové rozpätie
0,1057 € - 0,067 €

Úroveň zásob
19250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 14.0 mm Polyamid

10119235

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 48.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065815

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,236 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    48.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Polyamid

10065778

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 18.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065723

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,162 €

Úroveň zásob
12150 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2