Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1647 € - 0,4256 € | 8 Na sklade |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1706 € - 0,4377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,4684 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,2493 € - 0,6429 € | 42 Na sklade |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2814 € - 0,7224 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Čierna
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2478 € | 16060 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1661 € - 0,2172 € | 11650 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1982 € - 0,255 € | 200 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2274 € - 0,3164 € | 500 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1763 € | 750 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1982 € - 0,5082 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Biela
|
Polyetylén HD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0845 € - 0,1339 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0686 € - 0,1083 € | 19250 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1438 € - 0,1997 € | 450 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2274 € - 0,3164 € | 300 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,0845 € - 0,1339 € | 9750 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1763 € | 1000 Na sklade |
M5
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0739 € - 0,1167 € | 10850 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,1092 € - 0,1735 € | 200 Na sklade |
M5
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1442 € - 0,1866 € | 11000 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku