Menu Hľadať

Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

Je to knihárska skrutka s drážkou vyrobená z bieleho polyamidu, ktorá sa používa spolu s objímkou ako protikusom (je potrebné objednať zvlášť). Knihárske skrutky sú určené na spojenie viacerých hárkov zaskrutkovaním do protikusu alebo pomocou plochého skrutkovača.
Nový kód produktu:

10065761

Starý kód produktu:

082063059901

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,255 €
1000 + 0,1982 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

127,50 €

500 x 0,255 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka závitu 30.0 mm
Veľkosť závitu M6
Farba Čierna
Priemer hlavy 16.0 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Typ/prevedenie hlavy Guľatá hlava
Typ skrutky Skrutka knihárska - vonkajší závit
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás