Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Dĺžka závitu | Dĺžka závitu objímky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,108 € - 0,1334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1071 € - 0,1322 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,0932 € - 0,1151 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1336 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1095 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,2305 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
1 in
25.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0427 € - 0,0527 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
| 0,0918 € - 0,1133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
#8-32
|
Priehľadná
|
PC
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
Polyetylén
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0487 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Not Threaded
|
Biela
|
PC
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1894 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,277 € | 4000 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2419 € - 0,3367 € | 7297 Na sklade |
M6
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2478 € | 16060 Na sklade |
M6
|
Biela
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2113 € - 0,277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Biela
|
Polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku