Menu Hľadať

Sada bindrov

Na sklade

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Dĺžka závitu objímky Kúpiť
0,1807 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,1706 € - 0,4377 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,1647 € - 0,4256 € 8 Na sklade
M4
Biela
Polyetylén HD
5.0 mm
6.0 mm
0,2814 € - 0,7224 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
90.0 mm
0,1807 € - 0,4684 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
2.6 mm
0,2493 € - 0,6429 € 42 Na sklade
M4
Čierna
Polyetylén HD
10.0 mm
60.0 mm
0,1982 € - 0,5082 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Biela
Polyetylén HD
10.0 mm
35.0 mm
0,2419 € - 0,3367 € 100 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
48.0 mm
0,0603 € - 0,0957 € 5750 Na sklade
M4
Čierna
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,2113 € - 0,277 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Biela
Polyamid
36.0 mm
0,2274 € - 0,3164 € 500 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
39.0 mm
0,2274 € - 0,3164 € 300 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
39.0 mm
0,1122 € - 0,1763 € 750 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
30.0 mm
0,0686 € - 0,1083 € 250 Na sklade
M5
Biela
Polyamid
10.0 mm
10.0 mm
0,0603 € - 0,0957 € 4750 Na sklade
M4
Biela
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,1092 € - 0,1735 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Biela
Polyamid
25.0 mm
10.0 mm
0,0739 € - 0,1167 € 4925 Na sklade
M5
Biela
Polyamid
15.0 mm
10.0 mm
0,0845 € - 0,1339 € 9750 Na sklade
M5
Biela
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,1122 € - 0,1763 € 1000 Na sklade
M5
Biela
Polyamid 6.6
30.0 mm
0,0686 € - 0,1083 € 19250 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
10.0 mm
  • z/zo 3
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179413

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179369

Cenové rozpätie
0,4377 € - 0,1706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 5.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179338

Cenové rozpätie
0,4256 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    6.0 mm
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179581

Cenové rozpätie
0,7224 € - 0,2814 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    90.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179406

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    2.6 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179543

Cenové rozpätie
0,6429 € - 0,2493 €

Úroveň zásob
42 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárske skrutky M/F M4 10.0 mm (L) 12.0 mm Polyetylén HD

10179499

Cenové rozpätie
0,5082 € - 0,1982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 48.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065815

Cenové rozpätie
0,3367 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    48.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 10.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10065570

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
5750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Polyamid

10065778

Cenové rozpätie
0,277 € - 0,2113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 39.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065808

Cenové rozpätie
0,3164 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 39.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065792

Cenové rozpätie
0,3164 € - 0,2274 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 14.0 mm Polyamid

10119235

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065587

Cenové rozpätie
0,1083 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 10.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10065563

Cenové rozpätie
0,0957 € - 0,0603 €

Úroveň zásob
4750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065648

Cenové rozpätie
0,1735 € - 0,1092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065600

Cenové rozpätie
0,1167 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
4925 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 20.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065624

Cenové rozpätie
0,1339 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065662

Cenové rozpätie
0,1763 € - 0,1122 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065594

Cenové rozpätie
0,1083 € - 0,0686 €

Úroveň zásob
19250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit