10065570
082041011401
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,0957 € |
| 500 - 999 | 0,0842 € |
| 1000 + | 0,0603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Veľkosť závitu | M4 |
| Farba | Čierna |
| Priemer hlavy | 0.472 in |
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
| Typ skrutky | Skrutka knihárska - vonkajší závit |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku