Menu Hľadať

Sada bindrov

Na sklade

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Dĺžka závitu Dĺžka závitu objímky Kúpiť
0,067 € - 0,1057 € 19250 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
10.0 mm
0,0825 € - 0,1306 € 9750 Na sklade
M5
Biela
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,1095 € - 0,172 € 1000 Na sklade
M5
Biela
Polyamid 6.6
30.0 mm
0,162 € - 0,2119 € 12150 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
18.0 mm
0,1934 € - 0,2488 € 200 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
30.0 mm
0,0588 € - 0,0934 € 7500 Na sklade
M4
Čierna
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,2219 € - 0,3086 € 500 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
39.0 mm
0,0721 € - 0,1139 € 10850 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
15.0 mm
0,1065 € - 0,1692 € 200 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid
25.0 mm
0,1407 € - 0,182 € 18500 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,1848 € - 0,2417 € 17060 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
25.0 mm
0,067 € - 0,1057 € 500 Na sklade
M5
Biela
Polyamid
10.0 mm
10.0 mm
0,1848 € - 0,2417 € 10000 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
25.0 mm
0,1403 € - 0,1948 € 450 Na sklade
M5
Biela
Polyamid
40.0 mm
0,0825 € - 0,1306 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
Polyamid 6.6
20.0 mm
0,1407 € - 0,182 € 19300 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
10.0 mm
0,2062 € - 0,2703 € 4000 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid
36.0 mm
28.0 mm
0,2062 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
M6
Biela
Polyamid
36.0 mm
0,236 € - 0,3285 € 100 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
48.0 mm
0,2219 € - 0,3086 € 300 Na sklade
M6
Biela
Polyamid 6.6
39.0 mm
  • z/zo 3
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065594

Cenové rozpätie
0,1057 € - 0,067 €

Úroveň zásob
19250 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 20.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065624

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065662

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1095 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 18.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065723

Cenové rozpätie
0,2119 € - 0,162 €

Úroveň zásob
12150 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 30.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065761

Cenové rozpätie
0,2488 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 10.0 mm 12.0 mm Polyamid 6.6

10065570

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0588 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 39.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065808

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065617

Cenové rozpätie
0,1139 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
10850 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065655

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1065 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 10.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065693

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
18500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 25.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065730

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
17060 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065587

Cenové rozpätie
0,1057 € - 0,067 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    10.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 25.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065747

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Polyamid

10065679

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1403 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 20.0 mm 14.0 mm Polyamid 6.6

10065631

Cenové rozpätie
0,1306 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 10.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065709

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,1407 €

Úroveň zásob
19300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Polyamid

10065785

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu objímky
    28.0 mm
  • Dĺžka závitu
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Čierna
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Polyamid

10065778

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    36.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 48.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065815

Cenové rozpätie
0,3285 € - 0,236 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    48.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
Knihárska skrutka s vonkajším závitom 39.0 mm 16.0 mm Polyamid 6.6

10065792

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    39.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Farba
    Biela
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2