Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
10159729 1,1492 € - 2,1087 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
M6
2,1619 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
2,2896 € - 2,3173 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
25.0 mm
PA
3,0437 € - 4,779 € 8 Na sklade
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
50.0 mm
PA
1,2161 € - 3,0864 € 6 Na sklade
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
20.0 mm
PA
2,1255 € - 2,3839 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
8,0077 € - 8,9891 € Požiadajte o dodací termin tu
44.0 mm
M8
PP
1,6498 € - 3,5985 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
9,4728 € - 10,6107 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
M10
PP
2,5033 € - 2,8163 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M5
PP
3,2714 € - 3,6554 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M6
PP
2,0766 € - 3,9541 € 10 Na sklade
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
20.0 mm
PA
2,9949 € - 3,0982 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
M6
PP
2,3184 € - 4,4377 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,3468 € - 2,3753 € 10 Na sklade
25.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
1,1534 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
15.0 mm
PA
1,564 € - 2,4329 € 2625 Na sklade
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
2,4037 € - 4,5656 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
50.0 mm
PA
4,011 € - 6,0734 € 1561 Na sklade
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
60.0 mm
PA
2,0339 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
  • z/zo 6
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 Čierna

10159729

Cenové rozpätie
2,1087 € - 1,1492 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M4 16.0 mm PA Čierna

10364246

Cenové rozpätie
2,1904 € - 2,1619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Čierna

10631874

Cenové rozpätie
2,3173 € - 2,2896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    11.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 50.0 mm PA Čierna

10333266

Cenové rozpätie
4,779 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 30.0 mm M6 20.0 mm PA Čierna

10333143

Cenové rozpätie
3,0864 € - 1,2161 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm M10 Nylon Polymer Čierna

10188873

Cenové rozpätie
2,3839 € - 2,1255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Mäkký gombík 44.0 mm M8 PP Čierna

10188934

Cenové rozpätie
8,9891 € - 8,0077 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    44.0 mm
  • Výška gombíka
    24.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Ručné koliesko 40.0 mm M8 30.0 mm PA Čierna

10333198

Cenové rozpätie
3,5985 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Mäkký gombík 54.0 mm M10 PP Čierna

10188958

Cenové rozpätie
10,6107 € - 9,4728 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    54.0 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M5 PP Čierna

10189030

Cenové rozpätie
2,8163 € - 2,5033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M6 PP Čierna

10189061

Cenové rozpätie
3,6554 € - 3,2714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm PA Čierna

10333235

Cenové rozpätie
3,9541 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M6 PP Čierna

10189108

Cenové rozpätie
3,0982 € - 2,9949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Celková výška
    66.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm PA Čierna

10333242

Cenové rozpätie
4,4377 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M6 16.0 mm PA Čierna

10364291

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Ručné koliesko M6 15.0 mm Oceľ PA

10333136

Cenové rozpätie
2,93 € - 1,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 Nylon Polymer Čierna

10188781

Cenové rozpätie
2,4329 € - 1,564 €

Úroveň zásob
2625 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Ručné koliesko 30.0 mm M6 50.0 mm PA Čierna

10333174

Cenové rozpätie
4,5656 € - 2,4037 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    50.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 40.0 mm M8 60.0 mm PA Čierna

10333228

Cenové rozpätie
6,0734 € - 4,011 €

Úroveň zásob
1561 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    60.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm M8 Nylon Polymer Čierna

10188880

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné