Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
17,0383 € - 48,3527 € 1 Na sklade
M8
Oceľ
Skrutka
12.0 mm
Oceľ
19,2116 € - 19,2116 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
12.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
24,5196 € - 24,5196 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
16.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
25,1663 € - 25,1663 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
40,215 € - 40,215 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
26,1633 € - 26,1633 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Závitový čap
25.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
38,733 € - 38,733 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M10
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
20.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
19,2116 € - 19,2116 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Nehrdzavejúca oceľ
Vnútorný závit
15.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
0,5803 € - 1,2366 € 600 Na sklade
15.0 mm
M4
Oceľ
Závitový čap
10.0 mm
PA
1,0041 € - 2,1445 € 355 Na sklade
23.0 mm
M5
Oceľ
Závitový čap
15.0 mm
PA
1,1165 € - 2,3865 € 150 Na sklade
23.0 mm
M6
Oceľ
Závitový čap
25.0 mm
PA
1,2033 € - 2,5717 € 507 Na sklade
28.0 mm
M8
Oceľ
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,8589 € - 2,8731 € 10 Na sklade
32.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
1,3583 € - 2,9868 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
1,8348 € - 4,0252 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
40.0 mm
PA
2,3184 € - 4,4377 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
1,564 € - 2,4329 € 2875 Na sklade
16.0 mm
M5
Oceľ
Skrutka
10.0 mm
PA
1,3333 € - 2,0741 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M6
Oceľ
Skrutka
16.0 mm
PA
2,0339 € - 2,2757 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M8
Oceľ
Skrutka
40.0 mm
PA
  • z/zo 6
Ovládací gombík 20.0 mm M8 Oceľ Čierna

10209547

Cenové rozpätie
48,3527 € - 17,0383 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál závitu
    Oceľ
Ručné koliesko 40.0 mm M6 12.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501665

Cenové rozpätie
19,2116 € - 19,2116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 16.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501672

Cenové rozpätie
24,5196 € - 24,5196 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    46.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501689

Cenové rozpätie
25,1663 € - 25,1663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    50.5 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M12 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501849

Cenové rozpätie
40,215 € - 40,215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 25.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501696

Cenové rozpätie
26,1633 € - 26,1633 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.5 mm
  • Celková výška
    55.5 mm
Ručné koliesko 60.0 mm M10 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501801

Cenové rozpätie
38,733 € - 38,733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Výška gombíka
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 15.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10501719

Cenové rozpätie
19,2116 € - 19,2116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška gombíka
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm M4 10.0 mm PA Čierna

10159613

Cenové rozpätie
1,2366 € - 0,5803 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M5 15.0 mm PA Čierna

10159668

Cenové rozpätie
2,1445 € - 1,0041 €

Úroveň zásob
355 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Výška drieku
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 25.0 mm PA Čierna

10159712

Cenové rozpätie
2,3865 € - 1,1165 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Výška drieku
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 28.0 mm M8 30.0 mm PA Čierna

10159767

Cenové rozpätie
2,5717 € - 1,2033 €

Úroveň zásob
507 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Výška drieku
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M5 10.0 mm PA Čierna

10364260

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M8 16.0 mm PA Čierna

10364314

Cenové rozpätie
2,8731 € - 2,8589 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Ručné koliesko 30.0 mm M6 30.0 mm PA Čierna

10333150

Cenové rozpätie
2,9868 € - 1,3583 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 40.0 mm M8 40.0 mm PA Čierna

10333204

Cenové rozpätie
4,0252 € - 1,8348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm M10 30.0 mm PA Čierna

10333242

Cenové rozpätie
4,4377 € - 2,3184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm M5 10.0 mm PA Čierna

10188781

Cenové rozpätie
2,4329 € - 1,564 €

Úroveň zásob
2875 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 20.0 mm M6 16.0 mm PA Čierna

10188828

Cenové rozpätie
2,0741 € - 1,3333 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm M8 40.0 mm PA Čierna

10188880

Cenové rozpätie
2,2757 € - 2,0339 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Výška gombíka
    13.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm