Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska

Na sklade

Male Grip Hand Knobs have a knurled texture around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These high-impact durable knobs fit onto female applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
102 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
1,6498 € - 3,5985 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
30.0 mm
PA
2,0766 € - 3,9541 € 10 Na sklade
50.0 mm
M10
Mosadz
Závitový čap
20.0 mm
PA
1,1805 € - 2,5269 € 334 Na sklade
28.0 mm
M8
2,1619 € - 2,1904 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
1,024 € - 2,1924 € 500 Na sklade
23.0 mm
M6
1,1662 € - 2,494 € 361 Na sklade
23.0 mm
M6
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
2,3468 € - 2,3753 € 10 Na sklade
25.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
16.0 mm
PA
1,1534 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
M6
Mosadz
Závitový čap
15.0 mm
PA
4,995 € - 5,3622 € 2 Na sklade
61.0 mm
M10
PP
8,8896 € - 9,999 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
M8
PP
2,7287 € - 3,016 € 20 Na sklade
31.0 mm
M5
PP
2,6882 € - 3,0154 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
M6
PP
2,9949 € - 3,0982 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
M6
PP
3,0296 € - 3,4137 € Požiadajte o dodací termin tu
39.5 mm
M8
PP
4,0777 € - 4,4946 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
PP
1,0041 € - 2,1445 € 455 Na sklade
23.0 mm
M5
1,1165 € - 2,3865 € 150 Na sklade
23.0 mm
M6
1,2033 € - 2,5717 € 507 Na sklade
28.0 mm
M8
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
M5
Mosadz
Závitový čap
10.0 mm
PA
  • z/zo 6
Ručné koliesko 40.0 mm M8 30.0 mm PA Čierna

10333198

Cenové rozpätie
3,5985 € - 1,6498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm PA Čierna

10333235

Cenové rozpätie
3,9541 € - 2,0766 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Výška drieku
    10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 28.0 mm M8 Čierna

10159750

Cenové rozpätie
2,5269 € - 1,1805 €

Úroveň zásob
334 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M4 16.0 mm PA Čierna

10364246

Cenové rozpätie
2,1904 € - 2,1619 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 Čierna

10159699

Cenové rozpätie
2,1924 € - 1,024 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 Čierna

10159736

Cenové rozpätie
2,494 € - 1,1662 €

Úroveň zásob
361 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M4 10.0 mm PA Čierna

10364239

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Výška gombíka
    8.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M6 16.0 mm PA Čierna

10364291

Cenové rozpätie
2,3753 € - 2,3468 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Výška gombíka
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
Ručné koliesko M6 15.0 mm Oceľ PA

10333136

Cenové rozpätie
2,93 € - 1,1534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    30.0 mm
  • Výška drieku
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 61.0 mm M10 PP Čierna

10189245

Cenové rozpätie
5,3622 € - 4,995 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    61.0 mm
  • Celková výška
    89.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Mäkký gombík 54.0 mm M8 PP Čierna

10188972

Cenové rozpätie
9,999 € - 8,8896 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    54.0 mm
  • Výška gombíka
    30.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M5 PP Čierna

10189016

Cenové rozpätie
3,016 € - 2,7287 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 31.0 mm M6 PP Čierna

10189047

Cenové rozpätie
3,0154 € - 2,6882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    31.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M6 PP Čierna

10189108

Cenové rozpätie
3,0982 € - 2,9949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Celková výška
    66.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 39.5 mm M8 PP Čierna

10189146

Cenové rozpätie
3,4137 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    39.5 mm
  • Celková výška
    76.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 50.0 mm M10 PP Čierna

10189177

Cenové rozpätie
4,4946 € - 4,0777 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PP
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M5 Čierna

10159668

Cenové rozpätie
2,1445 € - 1,0041 €

Úroveň zásob
455 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 23.0 mm M6 Čierna

10159712

Cenové rozpätie
2,3865 € - 1,1165 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 28.0 mm M8 Čierna

10159767

Cenové rozpätie
2,5717 € - 1,2033 €

Úroveň zásob
507 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Vrúbkované doťahovateľné gombíky Čap M5 10.0 mm PA Čierna

10364260

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    20.0 mm
  • Výška gombíka
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm