10364260
258201059935
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 999 | 2,2472 € |
| 1000 + | 2,2188 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | M5 |
|---|---|
| Dĺžka závitu | 0.394 in |
| Dĺžka závitu | 10.0 mm |
| Priemer otočného gombíka | 0.787 in |
| Priemer otočného gombíka | 20.0 mm |
| Výška gombíka | 0.394 in |
| Výška gombíka | 10.0 mm |
| Celková výška | 1.024 in |
| Celková výška | 26.0 mm |
| Výška drieku | 6.0 mm |
| Výška drieku | 0.236 in |
| Farba | Čierna |
| Dokončiť | Matné |
| Materiál závitu | Mosadz |
| Spôsob montáže | Závitový čap |
| Materiál otočného gombíka | PA |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku