Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Materiál závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4705 € - 3,4847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,1862 € - 2,9689 € | 2124 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,2188 € - 2,2472 € | 10 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mosadz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,3273 € - 13,5407 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,4309 € - 0,917 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2188 € - 2,2472 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mosadz
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3157 € - 0,4352 € | 249 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 8,9038 € - 8,9038 € | 7 Na sklade |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,4695 € - 18,3624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 8,8328 € - 8,9892 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,5155 € - 9,6435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Slepý otvor so závitom
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2219 € - 0,3086 € | 1750 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3271 € - 0,6869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Mosadz
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3498 € - 2,8883 € | 2465 Na sklade |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,5175 € - 2,5744 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 15,2191 € - 15,4325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,4827 € - 10,6391 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5538 € - 10,696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mosadz
|
Slepý otvor so závitom
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2445 € - 0,3398 € | 16250 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5076 € - 3,314 € | 6 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mosadz
|
Závitový čap
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku