Menu Hľadať

Ryhované doťahovacie kolieska - závitová vložka

Na sklade

Female Grip Hand Knobs have rough ridges around the outside of the handle creating a firm gripping surface that is also comfortable. These durable knobs fit onto male applications and are resistant to oils, fuels, and greases.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
35 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Materiál závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
0,3356 € - 0,6839 € 650 Na sklade
15.0 mm
M4
0,4309 € - 0,917 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M8
Mosadz
Female
16.0 mm
PA
9,5155 € - 9,6435 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M10
Mosadz
Slepý otvor so závitom
25.0 mm
PA
0,2219 € - 0,3086 € 1750 Na sklade
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
0,3157 € - 0,4352 € 249 Na sklade
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
2,2188 € - 2,2472 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M4
Mosadz
Female
5.0 mm
PA
13,4695 € - 18,3624 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M10
Mosadz
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
8,8328 € - 8,9892 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M8
Mosadz
Závitový čap
25.0 mm
PA
0,4309 € - 0,917 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
M6
Mosadz
Female
16.0 mm
PA
1,7494 € - 3,7336 € 380 Na sklade
28.0 mm
M8
0,3271 € - 0,6869 € Požiadajte o dodací termin tu
15.0 mm
M5
Mosadz
Female
11.0 mm
PA
20,6097 € - 20,9369 € Požiadajte o dodací termin tu
100.0 mm
M16
Mosadz
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
3,0296 € - 3,0437 € 30 Na sklade
32.0 mm
M8
Mosadz
Female
8.0 mm
PA
1,3498 € - 2,8883 € 2515 Na sklade
23.0 mm
M6
0,2901 € - 0,3997 € 2250 Na sklade
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
2,5175 € - 2,5744 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
Mosadz
Female
10.0 mm
PA
15,2191 € - 15,4325 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
M12
Mosadz
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
9,1315 € - 9,3021 € Požiadajte o dodací termin tu
63.0 mm
M8
Mosadz
Slepý otvor so závitom
25.0 mm
PA
2,2472 € - 4,092 € 500 Na sklade
15.0 mm
M4
14,8492 € - 15,0911 € 1 Na sklade
100.0 mm
M12
Mosadz
Závitový čap
40.0 mm
PA
  • z/zo 2
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M4 15.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Čierna

20088026

Cenové rozpätie
0,6839 € - 0,3356 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer ručného kolieska
    14.8 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 22.0 mm Vložka M8 16.0 mm PA Čierna

10260845

Cenové rozpätie
0,917 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10366653

Cenové rozpätie
9,6435 € - 9,5155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ovládací gombík 7.0 mm M2.5 PA Čierna

10065914

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M2.5
  • Dĺžka závitu
    9.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    7.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
Ovládací gombík 14.5 mm M6 PA Čierna

10065952

Cenové rozpätie
0,4352 € - 0,3157 €

Úroveň zásob
249 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    14.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 16.0 mm Vložka M4 5.0 mm PA Čierna

10364222

Cenové rozpätie
2,2472 € - 2,2188 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Dĺžka závitu
    5.0 mm
  • Priemer základne
    11.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    16.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10366578

Cenové rozpätie
18,3624 € - 13,4695 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Ručné koliesko 63.0 mm M8 25.0 mm Oceľ PA

10366615

Cenové rozpätie
8,9892 € - 8,8328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 22.0 mm Vložka M6 16.0 mm PA Čierna

10260838

Cenové rozpätie
0,917 € - 0,4309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    22.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M8 Polyamid 6 Čierna

10159743

Cenové rozpätie
3,7336 € - 1,7494 €

Úroveň zásob
380 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer otočného gombíka
    28.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm Vložka M5 11.0 mm PA Čierna

10260821

Cenové rozpätie
0,6869 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
Ručné koliesko 100.0 mm Vložka M16 PA Čierna

10366608

Cenové rozpätie
20,9369 € - 20,6097 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Dĺžka závitu
    37.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    100.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 32.0 mm Vložka M8 8.0 mm PA Čierna

10364307

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0296 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Priemer základne
    17.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Farba
    Čierna
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M6 Polyamid 6 Čierna

10159682

Cenové rozpätie
2,8883 € - 1,3498 €

Úroveň zásob
2515 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Priemer otočného gombíka
    23.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926909790
Ovládací gombík 12.5 mm M5 PA Čierna

10065945

Cenové rozpätie
0,3997 € - 0,2901 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    12.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Lesklá
Vrúbkované doťahovateľné gombíky 25.0 mm Vložka M6 10.0 mm PA Čierna

10364284

Cenové rozpätie
2,5744 € - 2,5175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Farba
    Čierna
Ručné koliesko 80.0 mm Vložka M12 PA Čierna

10366592

Cenové rozpätie
15,4325 € - 15,2191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    80.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Ručné koliesko 63.0 mm Vložka M8 PA Čierna

10366646

Cenové rozpätie
9,3021 € - 9,1315 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    63.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA
Vrúbkované doťahovateľné gombíky M4 Polyamid 6 Čierna

10159606

Cenové rozpätie
4,092 € - 2,2472 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Priemer otočného gombíka
    15.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Matné
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko 100.0 mm M12 40.0 mm Oceľ PA

10366639

Cenové rozpätie
15,0911 € - 14,8492 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    100.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál otočného gombíka
    PA