Menu Hľadať

Vrúbkované doťahovateľné gombíky M4 15.0 mm 11.0 mm Polyamid 6 Čierna

Nový kód produktu:

20088026

Starý kód produktu:

20088026

650 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,6839 €
500 + 0,3356 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

34,20 €

50 x 0,6839 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M4
Priemer ručného kolieska 14.8 mm
Priemer otočného gombíka 15.0 mm
Farba Čierna
Dokončiť Matné
Plný materiál High Impact Resistant Nylon 6
Typ/prevedenie ručného kolieska Vrúbkovaný
Commodity Code 3926909790

Produkt 20088026 nahrádza:

Vrúbkované doťahovateľné gombíky 15.0 mm Vložka M4 11.0 mm PA Čierna
Nový kód produktu: 10260814
Starý kód produktu: 466342

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás