Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0842 € - 0,1662 € 6250 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Prírodná
11.7 mm
JIC
2
0,0841 € - 0,1665 € 40400 Na sklade
16.5 mm
M16
Žltá
16.5 mm
Metrické
1
0,106 € - 0,2102 € 2000 Na sklade
22.0 mm
7/8-14 in
Modrá
16.5 mm
JIC
1
0,1035 € - 0,2051 € 3200 Na sklade
20.4 mm
13/16-16 in
Modrá
14.2 mm
JIC
1
0,1099 € - 0,15 € Požiadajte o dodací termin tu
12.4 mm
1/2-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
1
0,1501 € - 0,2966 € 1300 Na sklade
29.5 mm
7/8-19 in
Žltá
25.0 mm
GAS
1
0,0844 € - 0,1662 € 4243 Na sklade
15.5 mm
5/8-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1807 € - 0,3582 € 3200 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0992 € - 0,1965 € 20190 Na sklade
20.0 mm
M20
Žltá
20.0 mm
Metrické
1
0,1096 € - 0,2173 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
1" x 14
Modrá
16.5 mm
Závit UNF
1
0,1275 € - 0,2528 € 38000 Na sklade
26.7 mm
1-1/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,139 € - 0,3613 € 8800 Na sklade
29.8 mm
1-3/16-12 in
Modrá
19.0 mm
JIC
1
0,0814 € - 0,1613 € 5000 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
1
0,1061 € - 0,2109 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
5/8-19 in
Žltá
18.5 mm
GAS
1
0,0755 € - 0,1494 € 325 Na sklade
22.2 mm
7/8-14
Prírodná
16.5 mm
JIC
2
0,1141 € - 0,2268 € 19694 Na sklade
26.3 mm
3/4-19 in
Žltá
23.8 mm
GAS
1
0,0912 € - 0,18 € 2500 Na sklade
26.8 mm
1-1/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,1128 € - 0,2232 € Požiadajte o dodací termin tu
33.1 mm
1-5/16-12 in
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,2128 € - 0,4194 € 1170 Na sklade
41.0 mm
1-5/8-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,481 € - 0,9551 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1 7/8” x 12
Modrá
24.1 mm
Závit UNF
1
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Prírodná

10177600

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0842 €

Úroveň zásob
6250 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 16.0 mm Polyetylén LD Žltá

10068298

Cenové rozpätie
0,1665 € - 0,0841 €

Úroveň zásob
40400 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 22.0 mm Polyetylén LD Modrá

10071823

Cenové rozpätie
0,2102 € - 0,106 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 20.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091333

Cenové rozpätie
0,2051 € - 0,1035 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 12.4 mm Polyetylén LD Modrá

10092118

Cenové rozpätie
0,15 € - 0,1099 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.4 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 29.5 mm Polyetylén LD Žltá

10084731

Cenové rozpätie
0,2966 € - 0,1501 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 15.5 mm Polyetylén LD Modrá

10070574

Cenové rozpätie
0,1662 € - 0,0844 €

Úroveň zásob
4243 Na sklade
Atribúty
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 36.4 mm Polyetylén LD Modrá

10091371

Cenové rozpätie
0,3582 € - 0,1807 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.0 mm Polyetylén LD Žltá

10072486

Cenové rozpätie
0,1965 € - 0,0992 €

Úroveň zásob
20190 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 25.0 mm Polyetylén LD Modrá

10091340

Cenové rozpätie
0,2173 € - 0,1096 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    1" x 14
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 26.7 mm Polyetylén LD Modrá

10073018

Cenové rozpätie
0,2528 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
38000 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 29.8 mm Polyetylén LD Modrá

10091364

Cenové rozpätie
0,3613 € - 0,139 €

Úroveň zásob
8800 Na sklade
Atribúty
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-3/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10092125

Cenové rozpätie
0,1613 € - 0,0814 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 23.0 mm Polyetylén LD Žltá

10084724

Cenové rozpätie
0,2109 € - 0,1061 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8-19 in
  • Štandard pre závit
    GAS
  • Štandard pre závit
    BSP
Rýchlouzávery - odtrhávacie 22.17 mm Polyetylén LD Prírodná

10177365

Cenové rozpätie
0,1494 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
325 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8-14
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 26.3 mm Polyetylén LD Žltá

10071816

Cenové rozpätie
0,2268 € - 0,1141 €

Úroveň zásob
19694 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie 26.75 mm Polyetylén LD Prírodná

10177402

Cenové rozpätie
0,18 € - 0,0912 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Prírodná

10177440

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 41.02 mm Polyetylén LD Prírodná

10177488

Cenové rozpätie
0,4194 € - 0,2128 €

Úroveň zásob
1170 Na sklade
Atribúty
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 47.5 mm Polyetylén LD Modrá

10092262

Cenové rozpätie
0,9551 € - 0,481 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1 7/8” x 12
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
  • Štandard pre závit
    Závit UNF