Menu Hľadať

Rýchlouzávery Tear Tab

Na sklade

Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.

  • Rýchla montáž a odmontovanie.
  • Jednoduchý dizajn s uškom
  • Všestranné riešenie krytky, ktoré je ideálne na mnohé zariadenia.
  • Ochrana na závitové UNF/JIC a NPT spojky.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Prírodná, Modrá, Žltá, Čierna Skupina SR: SR1022, SR1033

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
77 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d Veľkosť závitu Farba h Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0689 € - 0,096 € Požiadajte o dodací termin tu
9.8 mm
Non Threaded
Čierna
11.1 mm
Bez závitu
1
0,0944 € - 0,1867 € 26196 Na sklade
21.2 mm
1/2-19 in
Žltá
15.0 mm
GAS
1
0,0683 € - 0,1343 € 397 Na sklade
11.0 mm
7/16-20 in
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 2500 Na sklade
20.4 mm
13/16-16
Modrá
14.2 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € 3400 Na sklade
26.2 mm
3/4 in
Modrá
16.0 mm
NPT
2
0,5612 € - 1,1052 € 285 Na sklade
63.7 mm
2-1/2-12 in
Modrá
30.5 mm
JIC
2
0,0739 € - 0,1454 € Požiadajte o dodací termin tu
20.4 mm
13/16-16 in
Prírodná
14.2 mm
JIC
2
0,0625 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
17.2 mm
11/16-16
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,0636 € - 0,1258 € 6143 Na sklade
9.3 mm
3/8-24
Modrá
11.1 mm
JIC
2
0,0625 € - 0,123 € 7475 Na sklade
17.2 mm
11/16-16
Prírodná
12.1 mm
JIC
2
0,056 € - 0,1546 € 758 Na sklade
12.5 mm
1/2-20
Modrá
11.7 mm
JIC
2
0,2668 € - 0,5296 € Požiadajte o dodací termin tu
47.9 mm
1-1/2 in
Modrá
21.6 mm
NPT
2
0,3046 € - 0,5969 € 2400 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Prírodná
21.0 mm
JIC
2
0,5612 € - 1,1052 € Požiadajte o dodací termin tu
63.7 mm
2-1/2-12 in
Prírodná
30.5 mm
JIC
2
0,0694 € - 0,0971 € 11050 Na sklade
14.0 mm
9/16-18 in
Modrá
12.1 mm
JIC
2
0,3046 € - 0,5969 € 3600 Na sklade
42.4 mm
1-11/16-12
Modrá
21.0 mm
JIC
2
0,129 € - 0,2547 € 1400 Na sklade
36.4 mm
1-7/16-12
Prírodná
19.1 mm
JIC
2
0,0782 € - 0,1546 € 15418 Na sklade
25.0 mm
#1-14
Prírodná
16.5 mm
JIC
2
0,4548 € - 0,9001 € 8700 Na sklade
47.5 mm
1-7/8-12 in
Prírodná
24.1 mm
JIC
2
0,1128 € - 0,2232 € 59400 Na sklade
33.1 mm
1-5/16-12 in
Modrá
19.1 mm
JIC
2
  • z/zo 4
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.8 mm 4.3 mm Polyetylén LD Čierna

10325186

Cenové rozpätie
0,096 € - 0,0689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Non Threaded
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit BSP, Závity GAS 21.2 mm Polyetylén LD Žltá

10070338

Cenové rozpätie
0,1867 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
26196 Na sklade
Atribúty
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-19 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    GAS
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit UNF, Závit JIC 11.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177570

Cenové rozpätie
0,1343 € - 0,0683 €

Úroveň zásob
397 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16-20 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    UNF
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177679

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 26.24 mm Polyetylén LD Modrá

10178560

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Modrá

10177556

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
285 Na sklade
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 20.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177686

Cenové rozpätie
0,1454 € - 0,0739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16-16 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Modrá

10177631

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 9.25 mm Polyetylén LD Modrá

10177532

Cenové rozpätie
0,1258 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
6143 Na sklade
Atribúty
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8-24
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 17.15 mm Polyetylén LD Prírodná

10177648

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,0625 €

Úroveň zásob
7475 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    11/16-16
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 12.45 mm Polyetylén LD Modrá

10177594

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,056 €

Úroveň zásob
758 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2-20
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie Závit NPT 47.85 mm Polyetylén LD Modrá

10178492

Cenové rozpätie
0,5296 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/2 in
  • Štandard pre závit
    NPT
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177501

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
2400 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 63.27 mm Polyetylén LD Prírodná

10177563

Cenové rozpätie
1,1052 € - 0,5612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Veľkosť závitu
    2-1/2-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 14.0 mm Polyetylén LD Modrá

10177617

Cenové rozpätie
0,0971 € - 0,0694 €

Úroveň zásob
11050 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16-18 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 42.37 mm Polyetylén LD Modrá

10177495

Cenové rozpätie
0,5969 € - 0,3046 €

Úroveň zásob
3600 Na sklade
Atribúty
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1-11/16-12
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 36.37 mm Polyetylén LD Prírodná

10177464

Cenové rozpätie
0,2547 € - 0,129 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/16-12
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC
Rýchlouzávery - odtrhávacie 25.04 mm Polyetylén LD Prírodná

10177389

Cenové rozpätie
0,1546 € - 0,0782 €

Úroveň zásob
15418 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Veľkosť závitu
    #1-14
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 47.52 mm Polyetylén LD Prírodná

10177525

Cenové rozpätie
0,9001 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
8700 Na sklade
Atribúty
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8-12 in
  • Štandard pre závit
    JIC
  • Štandard pre závit
    SAE
Rýchlouzávery - odtrhávacie 33.07 mm Polyetylén LD Modrá

10177433

Cenové rozpätie
0,2232 € - 0,1128 €

Úroveň zásob
59400 Na sklade
Atribúty
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16-12 in
  • Štandard pre závit
    SAE
  • Štandard pre závit
    JIC