Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uzávery na odtrhnutie sa ľahko inštalujú a odstraňujú v rôznych aplikáciách vrátane dôležitých hydraulických rúrok a potrubí. Poskytuje ochranu pred poškodením, znečistením, vlhkosťou a inými druhmi vniknutia. Vhodné pre rôzne aplikácie a závity.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Nový kód produktu | Cenové rozpätie | Dostupnosť | d | Veľkosť závitu | Farba | h | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0673 € - 0,0937 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
Bez závitu
|
Zatlačením
|
||
0,0721 € - 0,1419 € | 2100 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Prírodná
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0821 € - 0,1622 € | 6250 Na sklade |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0721 € - 0,1419 € | 2800 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,162 € - 0,2247 € | 29750 Na sklade |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Prírodná
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
Zatlačením
|
||
0,068 € - 0,0948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.516 in
13.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.528 in
13.4 mm
|
|
Zatlačením
|
||
0,0823 € - 0,1622 € | 16000 Na sklade |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8” x 18
|
Modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,1072 € - 0,1463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,1034 € - 0,2051 € | 200 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8” x 14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,0415 € - 0,1149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1464 € - 0,2894 € | 1300 Na sklade |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity GAS
|
Zatlačením
|
||
0,1507 € - 0,2983 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8
|
Modrá
|
0.319 in
8.1 mm
|
Závit NPT
|
2
|
||
0,101 € - 0,2001 € | 3600 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,3911 € - 0,7736 € | 43 Na sklade |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,0898 € - 0,178 € | 8000 Na sklade |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,061 € - 0,12 € | 12475 Na sklade |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Prírodná
|
0.476 in
12.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,1069 € - 0,212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
Zatlačením
|
||
0,1258 € - 0,2485 € | 44000 Na sklade |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0763 € - 0,1508 € | 27418 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Prírodná
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit UNF
|
2
|
||
0,0769 € - 0,1526 € | 35200 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 ” x 19
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závity GAS
|
Zatlačením
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku